製品概要

製品概要

デモンストレーション回路2879Aは、高効率、高電力密度のハイブリッド・コンバータで、36V〜60Vの入力電圧(トランジェント時は最大65V)で12V/25Aを供給できます。このデモ・ボードはLTM4660を使用しています。LTM4660は、ソフトスイッチング・スイッチド・キャパシタ・トポロジを従来の降圧コンバータに組み込んだアーキテクチャを使用し、従来のスイッチング・アーキテクチャと比較して優れた効率を実現します。このデモ・ボードによって、配電、データコム、テレコムの非絶縁型中間バス・アプリケーション向けに、高効率/高密度で費用効果の高いソリューションが可能となります。

電流モード制御アーキテクチャにより、複数のLTM4660を並列の多相構成で動作させることができ、優れた電流分担機能と低出力電圧リップルにより、はるかに高い電力のアプリケーションが実現できます。この他、ソフト・スイッチ・フロント・エンドとMOSFETストレスの低減により、EMI放射が低く抑えられるというメリットなどがあります。

LTM4660の設計では、起動時にコンデンサのバランスを事前に調整することにより、通常ならばスイッチド・コンデンサ回路に伴う突入電流を排除します。LTM4660は、システムの電圧、電流、および温度の障害も監視します。障害状態が発生した場合は、スイッチングを停止し、FAULTをローにプルダウンします。内蔵タイマーには、適切な再起動/再試行時間を設定できます。

その他に、温度範囲全域にわたり±1.5%の出力電圧精度、多相動作用のクロック出力、パワー・グッド出力信号、短絡保護、単調出力電圧スタートアップ、オプションの外部リファレンス、低電圧ロックアウト、内蔵電荷バランス回路などの機能を備えています。

このデモボードのマニュアルと併せてLTM4660のデータシートを使用する必要があります。

対象となる製品