製品概要
製品概要
デモ回路2859Aは、LTM8083を備えた昇降圧DC/DCコンバータです。その入力電圧範囲は3V~36Vであり、12~36VINで1.5A*、6VINで0.8A、3VINで0.25Aの12V電流を出力できます。
LTM8083のデータシートには、動作およびアプリケーションなどデバイスの詳細がすべて記載されています。DC2859Aを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてデータシートを参照してください。
主な特長
- 外部同期用のSYNC入力
- 電流制限閾値を調整するためのCTRL入力
対象となる製品
関連資料
-
DC2859A - Schematic2021/06/30PDF108K
-
DC2859A - Demo Manual (Rev. A)2021/01/22PDF934 K
-
DC2859A - Design Files2021/06/30ZIP2 M