製品概要
製品概要
デモ回路 DC2857A は、LT3922-1 を使用する 36 V、2 A の同期型 2 MHz 昇圧 LED ドライバです。VIN が 7 V ~ 28 V の場合に、330 mA、最大 34 V で 1 列の LED を駆動します。ILED を減少させて最小 4 VIN で動作し、最大 36 V の VIN に耐えることができます。ただし、このアプリケーションでは過電圧ロックアウト(OVLO)が 28 V に設定されます。DC2857A は 2 MHz のスイッチング周波数で動作します。シンプルなジャンパでスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)を有効にして、EMI を低減できます。DC2857A には、最適化されたレイアウトや SSFM、入力 EMI フィルタなどの低 EMI 機能が備わっています。この回路は CISPR 25 クラス 5 の伝導および放射 EMI に適合しています。LED のオープン、短絡両方の状態から保護されており、故障を報告します。
LT3922-1 の入力電圧範囲は 2.8 V ~ 36 V です。内蔵の同期型 2 A、40 V スイッチにより、出力に最大 34 V の LED を使用し、過電圧保護とオープン LED 発生中のオーバーシュートのための余裕を確保できます。また、200 kHz ~ 2.5 MHz の調整可能なスイッチング周波数を提供しています。回路は外部ソースと同期したり、低 EMI 向けに SSFM でプログラミングしたりすることができます。PWMTG の高圧側 PWM MOSFET ドライバは、短絡保護と汎用性を支援します。LT3922-1 は昇圧、昇降圧、または降圧モードの LED ドライバとして構成でき、低 EMI、PWM 調光、故障診断の各機能はすべて維持されます。
LT3922-1 は、外部の PWM 信号または内部で発生する PWM 信号で、PWM 調光が可能です。DC2857A には、内部で発生する PWM 信号、外部で発生する PWM 信号、PWM 信号なし(100 % オン)の切替えを行えるジャンパがあります。制御ピン(CTRL)の制御電圧でアナログ調光もできます。PWM 調光とスペクトラム拡散の両方で動作している場合は、動作中のフリッカを防止するためにスペクトラム拡散が PWM 信号に整合します。
スペースとコストを節約するために、小型セラミック入出力コンデンサが使用されています。このボードは、放射される EMI を低減するために VOUT ピンの両側に小型の高周波コンデンサが配置されています。開放 LED の過電圧保護では、LED ストリングがオープンになると、IC’ の定電圧レギュレーション・ループを使用して出力を約 37.5 V にレギュレーションします。ただし、動作中の LED が開放に遷移する際に約 40 V のピークに達する場合があります。短絡時に負のリンギングを防ぐために LED+ から GND に保護ダイオードがあります。出力電流は ISMON 出力ピンで監視できます。
いくつかのシンプルな抵抗の選択により、回路で低電圧および過電圧ロックアウトを調節できます。
DC2857A の入力には EMI フィルタがあります。低 EMI アプリケーションでは DC2857A の推奨レイアウトと 4 層構造の厚さに従ってください。
LT3922-1 のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。LT3922EUFD-1 は、熱強化型グラウンド・パッドが付いた 28 ピン・プラスチック 4 mm × 5 mm QFN パッケージで組み立てられています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることは不可欠です。データシートのレイアウトに関する考慮事項のセクションを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2857A - Schematic2018/09/11PDF33 K
-
DC2857A - Demo Manual (Rev. 0)2018/09/11PDF573 K
-
DC2857A - Design Files2018/09/11ZIP1 M