製品概要

製品概要

デモ回路2837Aは、SC70 6ピン・パッケージに含まれるシャットダウン機能付きマイクロパワー・ゼロ・ドリフト・オペ・アンプLTC2063 (-A オプション)またはLTC2066(-B オプション)を紹介するカスタマイズ可能なボードです。このボードは、最も一般的なオペアンプ・アプリケーション向けの配置になっており、幅広いアプリケーションでできる限り柔軟に使えるように大部分が空になっています。

DC2837Aでは、入出力、電源、シャットダウン用のタレットとSMAコネクタが付いた小型プリント回路基板にSC70パッケージ・オペアンプ、ジャンパ、ユニティ・ゲイン構成抵抗器、入力ローパス・フィルタ、逆電流保護、電源バイパス・コンデンサが搭載されています。このボードは、必要に応じて分割レールまたは単電源で使用できます。

ユーザは、ボードに外部±2.5V分割電源と入力信号を供給するだけでかまいません。部品をシャットダウンから起動するときに最小限の過渡電流をデモンストレーションするだけでなく、外部シャットダウン信号を適用できます。