製品概要
製品概要
デモ回路2836Aは、デュアル出力の高効率、PolyPhase® DC/DC同期型降圧レギュレータで、入力範囲は4V~20Vであり、LT7182Sを搭載しています。各出力は、6Aの連続/9Aの最大過渡負荷電流を供給できます。LT7182Sは、デュアル6Aモノリシック降圧レギュレータであり、EMIを最小限に抑えてPCBレイアウト感度を低減する第2世代のSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)技術を使用しています。また、デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を内蔵しており、PMBus/I2C準拠シリアル・インターフェースによりプログラマビリティとテレメトリを実現します。詳細については、LT7182Sデータシートを参照してください。
デモ回路2836Aは、1MHzで動作し、ソリューション・サイズを最小化するのに役立ちます。12V入力でのピーク効率は、1.2Vレールで83.2%、3.3Vレールで91.1%です。両方のチャンネルが1MHzにおいて最大負荷(それぞれ6A)で動作すると、IC温度の上昇は70°Cになります。
このデモ用ボードでは、両方のチャンネルにEMIフィルタが備わっています。ボードの伝導EMI性能と放射EMI性能(EMIフィルタ付き)はデモ・マニュアルの図2に示されています。図2の赤色の線がCISPR25クラス5の制限値です。
DC2836Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品のパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。
GUIのダウンロード
ソフトウェアは、LTpowerPlay からダウンロードできます。
LT7182Sのデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、このDC2836A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。
LTpowerPlayの詳細と手順については、LT7182Sクイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。
関連資料
-
DC2836A - Schematic2021/09/20PDF130 K
-
DC2836A - Demo Manual (Rev. A)2024/07/28PDF2 M
-
DC2836A - Design Files2022/12/12ZIP3 M