製品概要

製品概要

デモ回路2826Aは、65A検出抵抗内蔵の高精度のパワー・メータおよび電力量計であるLTC2947-65を搭載しています。3つの内部ΔΣ ADCが、電圧(0V~15V)および電流(–65A~65A)の正確な測定を可能にします。また、電圧および電流の広帯域幅アナログ逓倍により、様々なアプリケーションにおいて電力を正確に測定(–975W~975W)できます。内部または外部のクロック・オプションにより、充電および電力量を正確に計測できます。

内部の150µΩ温度補償検出抵抗により、効率損失と外付け部品が最小化され、シンプルな電力量計測アプリケーションで、全温度範囲での高精度の電流測定が可能になります。

対象となる製品

関連資料

  • すべてを表示 (3)
  • デモ・ボード回路図 (1)
  • ユーザ・ガイド (1)
  • 評価用設計ファイル (1)
  • ハードウェア (1)

    コントローラ・ボード