製品概要
製品概要
デモ回路2803Aは出力マルチプレクス可能なLTC6560シングル・チャンネル・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)を搭載しています。LTC6560は74kΩトランスインピーダンス・ゲインおよび30µA線形入力電流範囲が特徴で、アバランシェ・フォトダイオード(APD)を使用するLIDARレシーバーに最適です。LTC6560は5Vの単電源で動作し、消費電力はわずか90mWです。LTC6560の出力マルチプレクサを使用することで、複数の LTC6560 デバイスをシングル出力として組み合わせることができます。LTC6560は高速過負荷回復機能を備えており、LIDARレシーバーに最適です。LTC6560のシングルエンド出力では、100Ωで2VP-P の振幅を実現できます。
LTC6560は、温度管理と低インダクタンス対策として、露出パッド付きのコンパクトな16ピン、3mm × 3mmのリードレスQFNパッケージを採用しています。
DC2803Aは、波長400nm~1100nmの高感度単一チャンネルAPDセンサを利用、LTC6560に電流/電圧変換や増幅電圧を供給します。APDは、TIAにDC結合され、出力マルチプレクスを容易にします。DC2803Aは、時間領域測定を50Ωのシステムに実証する際に利用されます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC2803A Schematic2019/05/14UNDEFINEDundefined
-
DC2803A Demo Manual (Rev. 0)2019/05/29UNDEFINEDundefined
-
DC2803A Design Files2019/05/14UNDEFINEDundefined