製品概要
製品概要
デモ回路2786Aは、単一出力の高電圧非絶縁型同期降圧コンバータで、すべてのNチャンネルMOSFET電力段を駆動します。小型の3mm × 4mm QFNパッケージに収容された、低静止電流高周波数(固定周波数は320kHz~2.25MHzでプログラム可能)の同期型降圧DC/DCコントローラ、LTC7800を備えています。
このDC2786Aは8V~40Vの入力電圧範囲で動作します。また、LTC7800は60Vまでで動作可能です。このデモ用ボードの出力電圧は3.3V、出力電流は最大10Aであり、電流検出用の検出抵抗を備えています。DC2786Aの動作はモード・セレクタによって、強制連続モードまたはパルス・スキップ・モード、軽負荷時にはバースト・モード®から選択できます。
LTC7800は、デッド・タイム20nsの内蔵5Vゲート・ドライバを2つ備えており、GaNトランジスタやロジックレベルMOSFETで効率性を最大限に高める用途に適しています。EXTVCCピンを備えているLTC7800は、スイッチング・レギュレータの出力の他、利用可能な電力源から電力を供給できるため、消費電力の低減や効率性向上を実現できます。デバイスの動作およびアプリケーションに関する全詳細については、LTC7800のデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2786A Schematic2019/09/16PDF309K
-
DC2786A Demo Manual (Rev. 0)2020/05/21PDF1 M
-
DC2786A Design Files2019/09/16ZIP2M