製品概要
製品概要
デモ回路2784B-Bは、高効率、高密度のμModule®レギュレータで、入力範囲は4.5V~16Vです。出力電圧は0.5V~1.8Vの範囲で調整可能で、最大300Aの負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、3つのLTM®4700 μModuleレギュレータが備わっています。これはデジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えたデュアル50Aまたはシングル100A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4700のデータシートを参照してください。
DC2784B-Bは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品をオンザフライで再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。
GUIのダウンロード
このソフトウェアはLTpowerPlayからダウンロードできます。
LTpowerPlayの詳細と手順については、LTM4700クイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2784B (-A, -B, -C) - Schematic2025/01/23PDF404 K
-
DC2784B-B - Demo Manual (Rev. 0)2024/08/07PDF2 M
-
DC2784B-B - Design Files2024/08/07ZIP6 M