製品概要

製品概要

デモ回路2784A-Aは、高効率、高密度µModuleレギュレータで、入力範囲は4.5V~16Vです。出力電圧は0.5Vから1.8Vの範囲で調整可能で、200Aの最大負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、2つのLTM4700 µモジュール・レギュレータが搭載されています。このレギュレータは、デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル50Aまたはシングル100A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4700データシートを参照してください。

DC2784A-Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

対象となる製品

関連資料