製品概要

製品概要

デモ回路DC2748Aは、6MHzで動作する、LTC3315Bデュアル5V、2A同期降圧DC/DCレギュレータを備えています。レギュレータの一方は1.8V出力、もう一方は2.0V出力で、両方とも最大負荷は2Aです。LTC3315Bは、0.5V~VINの出力電圧(動作周波数3MHz~10MHz)に対応しています。LTC3315Bはコンパクトな高効率、高速の同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。最小オン時間が25nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

DC2748Aの動作モードは、バースト・モード/スキップ・モード/強制連続(FC)モードから選択できます。JP1をFC/SYNC位置に設定すると、LTC3315Bを3MHz~10MHzのクロック周波数に同期させることができます。LTC3315Bは、外部クロックと同期させると強制連続モードで動作します。

LTC3315Bデータシートには、デバイス、動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。データシートは、デモ・マニュアルと併せて参照してください。LTC3315Bは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた2mm × 2mm LQFNパッケージで組み立てられています。データシートのPCBに関する考慮事項のセクション。

デモ・マニュアルに記載の効率/負荷グラフは、3.3V入力でのバースト・モード動作時の回路における、効率と電力損失を示しています。