製品概要
製品概要
デモ回路DC2747Aは、2.0MHzで動作する、LTC3315Aデュアル5V、2A同期降圧DC/DCレギュレータを備えています。レギュレータの一方は1.2V出力、もう一方は1.8V出力で、両方とも最大負荷は2Aです。LTC3315Aは、0.5V~VINの出力電圧(動作周波数1MHz~3MHz)に対応しています。LTC3315Aはコンパクトな高効率、高速の同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。最小オン時間が25nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。
DC2747Aの動作モードは、バースト・モード/スキップ・モード/強制連続(FC)モードから選択できます。JP1をFC/SYNC位置に設定すると、LTC3315Aを1MHZ~3MHzのクロック周波数に同期させることができます。LTC3315Aは、外部クロックと同期させると強制連続モードで動作します。
LTC3315Aデータシートには、デバイス、動作、およびアプリケーションに関する詳細が記載されています。データシートは、このデモと併せて参照してください。LTC3315Aは、熱抵抗を低くするためのエクスポーズド・パッドが付いた2mm × 2mm LQFNパッケージで組み立てられています。データシートのPCBに関する考慮事項のセクション。
効率/負荷グラフは、3.3V入力でのバースト・モード動作時の回路における、効率と電力損失を示しています。
対象となる製品
関連資料
-
DC2747A - Schematic2020/02/06PDF108 K
-
DC2747A - Demo Manual2020/02/06PDF853 K
-
DC2747A - Design Files2020/02/06ZIP3 M