製品概要
製品概要
デモ回路2746Aは、MSOP-16パッケージにおけるLT6372-1およびLT6372-0.2計装アンプのプロトタイピングを促進するために使用される、空/何も搭載されていない評価用ボードです。このボードは、多くの搭載オプションと構成ジャンパを用意することにより、できる限り柔軟な設計になっています。このボードは、LT6372-1(ゲインの増幅率が1V/V以上の場合)またはLT6372-0.2(ゲインの減衰が0.2V/Vの場合)と併用できます。
ボードのジャンパ選択または搭載オプションを使用したボードの機能の例を以下に示します。
- 単電源または両電源動作。
- REF1およびREF2計装アンプ・リファレンス電圧入力の柔軟な接続。オプションは次のとおりです。両方のリファレンスを互いに接続するか別個に駆動します。または、接地します。
- コモンモードまたは差動入力。
- 入力CMおよび差動フィルタリング・キャップ(必要な場合)。
- 上下クランプ・ピン(外部駆動または無効)。
- 出力駆動フィルタリングとアイソレーション抵抗およびキャップ。
- 必要に応じて使用するSO-8デバイス用に用意されたプロトタイピング・エリア。このプロトタイプ・フットプリントは、LT6372電源を使用して実行するか、ボードに適用された様々な電源レールにより電源供給できます。
関連資料
-
DC2746A - Demo Manual2020/11/17PDF374 K