製品概要
製品概要
デモンストレーション回路2728Aは、入力範囲が12V~24Vの高電圧、デュアル出力、昇圧コンバータです。出力電圧は、VIN~48Vの範囲で調整可能です。各出力は最大5Aの負荷電流を供給できます。このデモ・ボードには、デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を持つ60Vデュアル出力昇圧コントローラである、LTC7880コントローラが搭載されています。詳細についてはLTC7880のデータシートを参照してください。
DC2728Aは起動後、デフォルト設定値に達すると、設定抵抗または不揮発性メモリ(NVM)に基づいて電力を発生するため、シリアル・バス通信を必要としません。これにより、DC/DCコンバータの評価が容易になります。このデバイスの多彩なパワー・システム・マネージメント機能を詳しく調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続してください。LTpowerPlayを使用すると、デバイスをその場で再設定し、その設定をEEPROMに保存することや、電圧、電流、温度、故障状態などの遠隔測定データを確認することができます。
対象となる製品
関連資料
-
DC2728A - Schematic2020/05/13PDF141 K
-
DC2728A - Demo Manual (Rev. 0)2020/05/13PDF2 M
-
DC2728A - Design Files2020/03/22ZIP4 M