製品概要

製品概要

デモ回路 2721A-B では、小型の高性能・高効率降圧レギュレータである LTM4625EY μModule® レギュレータが反転昇降圧レギュレータとして構成されています。DC2721A-B は、4 V ~ 15 V の入力電圧範囲で動作し、最大 3 A の出力電流を供給することができます。出力電圧は、–0.6 V ~ –5.5 V の範囲でプログラムできます。LTM4625EY は、すべての機能を熱強化型 6.25 mm × 6.25 mm × 5.01 mm BGA パッケージにまとめた DC/DC ポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。デモ回路 2721A-B を使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せて LTM4625 データシートを参照してください。

対象となる製品