製品概要

製品概要

デモ回路2702B-Bは、単一出力2相の高効率、高密度μModule®レギュレータで、入力範囲は4.5V~16Vです。出力電圧は0.5Vから1.8Vの範囲で調整可能で、100Aの最大負荷電流を供給できます。DC2702B-Bデモ用ボードには、LTM4700 μModuleレギュレータが搭載されています。LTM4700は、デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル50Aまたはシングル100A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4700のデータシートを参照してください。

DC2702B-Bは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信なしで設定抵抗に基づいて電力を生成します。この機能により、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。LTM4700の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

対象となる製品