製品概要
製品概要
デモ回路2702B-Aは、デュアル出力の高効率、高密度μModule®レギュレータで、入力範囲は4.5V~16Vです。各出力は、最大50Aの負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、LTM4700 μModuleレギュレータが搭載されています。LTM4700は、デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル50Aまたはシングル100A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4700のデータシートを参照してください。
DC2702B-Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定値を表示したりできます。
対象となる製品
関連資料
-
DC2702B - Schematic2023/06/15PDF237 K
-
DC2702B-A - Demo Manual (Rev. 0)2023/06/15PDF8 M
-
DC2702B-A - Design Files2023/06/15ZIP10 M