製品概要

製品概要

デモンストレーション回路2702A-Bは、入力範囲が4.5V~16Vのシングル出力、デュアル・フェーズ、高効率、高密度のµModuleレギュレータです。出力電圧は0.5V~1.8Vの範囲で調整可能で、最大100Aの負荷電流を供給できます。このデモ・ボードには、デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を持つデュアル50Aまたはシングル100Aの降圧レギュレータである、LTM4700 µModuleレギュレータが搭載されています。詳細についてはLTM4700のデータシートを参照してください。

DC2702A-Bは起動後、デフォルト設定値に達すると、設定抵抗に基づいて電力を発生するため、シリアル・バス通信を必要としません。これにより、DC/DCコンバータの評価が容易になります。このデバイスの多彩なパワー・システム・マネージメント機能を詳しく調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続してください。LTpowerPlayを使用すると、デバイスをその場で再設定し、その設定をEEPROMに保存することや、電圧、電流、温度、故障状態などの遠隔測定データを確認することができます。

対象となる製品