製品概要
製品概要
デモ回路 2702A-A は、デュアル出力の高効率、高密度 µModule® レギュレータで、入力範囲は 4.5V ~ 16V です。各出力は、最大 50A の負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、LTM4700 µモジュール・レギュレータが備わっています。このレギュレータは、デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル 50A またはシングル 100A 降圧レギュレータです。詳細については、LTM4700 データシートを参照してください。
DC2702A-A は、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DC コンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUI ソフトウェア LTpowerPlay® を PC にダウンロードし、ADI の I2C/SMBus/PMBus ドングル DC1613A を使用してボードに接続します。LTpowerPlay を使用すると、部品を随時再設定したり、設定を EEPROM に保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。
対象となる製品
関連資料
-
DC2702A-A - Schematic2018/11/15PDF105 K
-
DC2702A-A Demo Manual (Rev. A)2018/10/24PDF2 M
-
DC2702A-A Design Files2018/11/15ZIP4 M