製品概要
製品概要
デモ回路2688Aは、5VのUSB VBUSレールに、最大42Vの入力電圧から最大3Aまで供給するよう設計されたUSBチャージャです。DC2688A回路はLT8698S/LT8698S-1を備えています。LT8698S/LT8698S-1は、EMIを最小限に抑えてPCBレイアウト感度を低減する第2世代のSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)技術を備えた、コンパクトで高効率な高速同期整流モノシリック降圧スイッチング・レギュレータです。LT8698S/LT8698S-1は、USB BC 1.2 CDP、DCP、SDPのほか、一般に普及している独自のチャージャ・プロファイルなど、様々な携帯デバイス用チャージャ・プロファイルに対応しています。これらはすべて、DC2688Aデモ・ボードを使用して簡単に評価できます。また、LT8698S/LT8698S-1は、高速USB 2.0準拠のデータ・ライン・スイッチ、堅牢なデータ・ライン保護、プログラマブル・ケーブル・ドロップ補償機能も備えています。このプログラマブル・ケーブル・ドロップ補償機能により、USBソケットが長いケーブルでLT8698S/LT8698S-1から分離されている場合でも、高精度の5V VBUSレギュレーションを実現します。この特長により、LT8698S/LT8698S-1はオートモーティブUSBホスト・アプリケーションに非常に適したものとなっています。
2つのアセンブリ・バージョンがあります。DC2688A-AにはLT8698Sが、DC2688A-BにはLT8698S-1が備わっています。違いは、LT8698SにはEMI/EMC性能を向上させるためにICパッケージ内にVINホット・ループ・コンデンサが含まれているのに対し、LT8698S-1にはこうしたコンデンサが含まれていないことです。
対象となる製品
関連資料
-
DC2688A - Demo Manual (Rev. 0)2021/03/04PDF2 M