製品概要
製品概要
デモ回路 DC2681A-A は 25 A の高効率、スイッチ・モード・ステップダウン電源 µモジュール® レギュレータの LTM4645EY を特長としています。入力電圧範囲は 6 V ~ 15 V です。入力電圧範囲 4.7 V ~ 6 V の DC2681A-D を使用するには、INTVCC を SVIN に接続します(R22 を OPT から 0Ωに変更)、DRVCC を VIN(R21 を 0Ω から OPT、R28 を OPT から 0Ωに変更)。出力電圧範囲は 0.6 V ~ 1.8 V です。特定の VIN, VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。DC2681A-A には TRK/SS ピンがあり、出力トラッキングまたはソフトスタート時間をプログラムできます。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流で高い効率性を出すため、MODE_PLLIN ジャンパは、L, LT, LTC, LTM, µモジュール内で,雑音に影響を受けやすいアプリケーションにはパルススキップモードを、雑音に影響を受けにくいアプリケーションではバーストモードを選択します。Linear Technology と Linear logo はアナログ・デバイセズの登録商標です。その他すべての商標は、それぞれの企業が所有権を有します。ボードの写真:雑音に敏感でないアプリケーションMODE_PLLIN ピンでは LTM4645 を外部クロック信号(400 kHz ~ 800 kHz)に同期させることもできます。DC2681A-A には LTM4645 に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。PHASMD ピンを異なる電圧に接続すると、MODE_PLLIN と CLKOUT の間に一定の位相差が生じます。デモ回路 DC2681A-A を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せて LTM4645 データシートを参照してください。対象となる製品
関連資料
-
DC2681A-A Schematic2019/02/25PDF40 K
-
DC2681A-A Demo Manual2019/04/01PDF672K
-
DC2681A-A - Design File2019/02/25ZIP1 M