製品概要

製品概要

デモンストレーション回路2672A-Bは、入力範囲が30V~58Vの、48V入力、デュアル・フェーズ、シングル出力、高効率、高密度のフル機能非絶縁型µModuleレギュレータです。最大50Aの負荷電流を出力できます。このデモ・ボードには、デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を持つデュアル25Aまたはシングル50Aの降圧レギュレータである、LTM4664 µModuleレギュレータが搭載されています。詳細についてはLTM4664のデータシートを参照してください。

DC2672A-Bは起動後、デフォルト設定値に達すると、設定抵抗に基づいて電力を発生するため、シリアル・バス通信を必要としません。これにより、DC/DCコンバータの評価が容易になります。このデバイスの多彩なパワー・システム・マネージメント機能を詳しく調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlayTMをPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続してください。LTpowerPlayを使用すると、デバイスをその場で再設定し、その設定をEEPROMに保存することや、電圧、電流、温度、故障状態などの遠隔測定データを確認することができます。

対象となる製品