製品概要
製品概要
デモ回路2665B-Bには、LTM4638(高性能・高効率の降圧μModule®レギュレータ)が搭載されています。LTM4638は、熱強化型6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGAパッケージに収められたフル機能DC/DCポイントオブロード・レギュレータです。LTM4638は3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、最大15Aの出力電流を供給します。出力電圧は0.6V~5.5Vの範囲でプログラムでき、リモートから検出できます。スタック・インダクタ設計により、放熱が向上し、パッケージ・スペースが大幅に減少しています。TRACK/SSピンを通じて、電源レール・シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するには、ノイズに敏感でないアプリケーションでMODEジャンパ(JP7)を使用して、不連続電流モード(DCM)動作を選択します。DC2665B-Bを使用または変更する際は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4638のデータシートを参照してください。関連資料
-
DC2665B - Schematic2023/03/28PDF129 K
-
DC2665B-B - Demo Manual (Rev. 0)2023/03/28PDF1 M
-
DC2665B-B - Design Files2023/03/28ZIP5 M