製品概要

製品概要

DC2663A-KITは、DC2662A レシーバー・ボードのデモンストレーション・キットで、LTC4126EDCを搭載し、LTC6992搭載のDC2661Aシングルスイッチ・トランスミッタ・ボード、およびLTC4126EDC搭載のDC2687Aアプリケーション・サイスのレシーバー・ボードを特長としています。DC2662Aは、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大7.5mAで、2.0mm~4.0mmのエアギャップでチャージできます。

対象となる製品

パッケージの内容

  • 1 × DC2662A (LTC4126EDC) レシーバー・デモボード
  • 1 × DC2661A (LTC6992) トランスミッタ・デモボード
  • 2 × DC2687A (LTC4126EDC) アプリケーションサイズ・レシーバー・デモボード