製品概要
製品概要
デモンストレーション回路 2642A は、2 個の直列スーパーキャパシタ・スタック(DC2642A-A)または 1 個の直列スーパーキャパシタ・スタック(DC2642A-B)のいずれかで動作する LTC4041 スーパーキャパシタ・バックアップ・パワー・マネージャを示します。このボードは、10F スーパーキャパシタを使用する短期間のパワー・バックアップを備えた 5 V レールの設計をデモンストレーションします。
入力電流制限、充電電流制限、充電電圧、電源障害の閾値、および昇圧は、ボード上の抵抗値を変更することによってすべて設定可能です。ステータス・ピンのモニタリング・ピンと LED インジケータのすべてに対応するテスト・ポイントも評価に役立てることができます。
関連資料
-
DC2642A-B - Schematic2018/07/03PDF85 K
-
DC2642A-A - Schematic2018/07/03PDF85 K
-
DC2642A - Demo Board Manual (Rev. 0)2018/07/06PDF1 M
-
DC2642A-B - Design Files2018/07/03ZIP3 M
-
DC2642A-A - Design Files2018/07/03ZIP3 M