製品概要
製品概要
デモ回路2641Aは、24ピンのQFNパッケージ内にLTC7801EUFDを搭載したシングル出力同期降圧コンバータです。入力電圧範囲は16V~100V、出力は12V/10Aです。DC2641Aは過電流保護用の検出抵抗で構成されています。インダクタのDCRによる電流検出はオプションです。
関連資料
-
DC2641A - Schematic2017/07/05PDF42K
-
DC2641A - Demo Manual2017/07/05PDF770K
-
DC2641A - Design Files2017/07/05ZIP1M