製品概要
製品概要
デモ回路2638A-Bは、高効率、高密度μModuleレギュレータで、入力範囲は4.5V~16Vです。出力電圧は0.5Vから3.3Vの範囲で調整可能で、150Aの最大負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、3個のLTM4678 µModule®レギュレータが搭載されています。LTM4678は、PMBusパワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4678データシートを参照してください。
DC2638A-Bは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。
GUIのダウンロード:ソフトウェアは、LTpowerPlayからダウンロードできます。
LTpowerPlayの詳細と手順については、LTM4678クイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2638A - Schematic2020/12/07PDF189 K
-
DC2638A-B - Demo Manual (Rev. 0)2020/12/07PDF2 M
-
DC2638A - Design Files2020/12/07ZIP11 M