製品概要

製品概要

デモ回路2638A-Aは、高効率、高密度μModuleレギュレータで、入力範囲は4.5V~16Vです。出力電圧は0.5Vから3.3Vの範囲で調整可能で、100Aの最大負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、2個のLTM4678 μModule®レギュレータが搭載されています。LTM4678は、PMBusパワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4678データシートを参照してください。

DC2638A-A は、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

GUIのダウンロード:ソフトウェアは、LTpowerPlayからダウンロードできます。

LTpowerPlayの詳細と手順については、LTM4678クイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

対象となる製品