製品概要
製品概要
デモ回路2631Aは、それぞれ異なるアッセンブリ・タイプの2つの高出力電流、高効率降圧コンバータLTC7852で構成されています。–Aアッセンブリ用コンバータでは1.0V/100A & 1.5V/100Aの2つの3位相出力を利用できます。–Bアッセンブリでは1つの6位相1.0V/200A出力を利用できます。図 3はブロック図を示しています。両コンバータとも、スイッチング周波数400kHzおよび7V~14Vの入力電圧範囲で動作します。
各位相の電力段階は、0.32mΩのDCR(公称)で5mm × 5mm DrMOSと11.3mm × 11.0mm 0.25µHフェライト・インダクタで構成されています。LTC7852では、正確なDCR検出とサブmOhm DCRインダクタとの共有を可能にするピーク電流モード構造を採用しています。LTC7852では各DrMOSに3ステートと互換性のあるPWM出力を利用できます。
DC2631Aには、他にも次の機能があります。
- 出力電圧VOUT1およびVOUT2の差動検出
- 各レールのインダクタ電流を監視するIMONピン。
- VOUT1およびVOUT2の位相配置変更のためのオプションの抵抗およびジャンパー
- VOUT1:4ph、VOUT2:2ph
- VOUT1:5ph、VOUT2:1ph
- 注: デフォルトの配置は、VOUT1 は3ph、VOUT2 は3ph
- オプションの抵抗とジャンパーはVOUT1およびVOUT2と並行。
- RUN、PGOOD、PLLIN、CLKOUTの各種ピン
対象となる製品
関連資料
-
DC2631A - Schematic2019/05/24PDF105 K
-
DC2631A - Demo Manual (Rev. 0)2019/06/07PDF2 M
-
DC2631A - Design Files2019/05/24ZIP7 M