製品概要
製品概要
デモ回路2628Aは、昇圧構成のLT8362を採用しています。コンバータは280mA~1000mA(入力電圧による)で、10V~36V電源を48Vに変換するよう設計されており、スイッチング周波数2MHzで動作します。
関連資料
-
DC2628 - Schematics2017/08/08PDF79K
-
DC2628A - Demo Manual2017/08/08PDF393K
-
DC2628A - Design Files2017/08/08ZIP1M