製品概要

製品概要

デモ回路2620A-Aは、LTC7106という、PMBusインターフェースを備えた高精度双方向7ビット電流DACを使用し、従来のVFBリファレンス・レギュレータの出力電圧の調節に使用できます。LTC7106はパワー・マネージメント・コントローラ、レギュレータ、モジュールの大部分と一緒に作用し、出力電圧のデジタル・コントロールを実現します。

DC2620A-Aは、2.5V~5.5Vの入力電圧範囲が必要で、外部電源から、または直接DC1613Aドングルから供給することができます。LTC7106のIDAC出力電流範囲には、通常範囲(−64µA~63µA)、レンジ・ハイ(−256µA~252µA)、レンジ・ロー(−16µA~15.75µA)の3通りがあります。公称範囲のみが最高精度で最適化されています。通常範囲のIDAC設定を使用して抵抗分圧器を設計することを推奨します。

部品のパワー・システム・マネージメント機能を詳しく調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlayをPCにダウンロードし、アナログデバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続してください。LTpowerPlayを使用すると部品を随時再設定したり、IDACの電流値や故障ステータスを表示したりできます。

対象となる製品