製品概要
製品概要
デモ回路2599Aは、SEPIC構成でLT8361の動作を検証します。このデモ回路は400kHzのスイッチング周波数で動作し、4.5V〜48Vの入力電源を24Vに変換し、(入力電圧に応じて)最大600mAの出力電流を供給するように設計されています。
LT8361は最大60Vの高い入力電圧で動作可能ですが、このデモ回路では、入力は入力コンデンサの電圧定格によって制限されます。
このデモ用ボードは選択可能なジャンパJP1を備えており、これはSYNCピンで望ましい動作モードを選択するのに役立ちます。デフォルト設定はBurst Mode®動作です。
このレイアウトは、優れたEMI性能と小型ソリューション・サイズを実現するように最適化されています。CISPR 25クラス5の放射規制値をクリアするには、入力および出力フィルタと、C20およびC21で構成される最適化されたパワー・スイッチング・ループが必要で、デフォルトで付属しています。これらの部品は、ノイズ耐性を必要としないアプリケーションでは除くことができます。
デバイス、動作、アプリケーション情報については、データシートで詳しく説明しています。このデモ・マニュアルと併せて、必ずデータシートを読んでください。
関連資料
-
DC2599A Schematic2018/09/04PDF102 K
-
DC2599A Demo Board Manual (Rev. 0)2018/08/31PDF400 K
-
DC2599A Design Files2018/09/04ZIP1 M