製品概要

製品概要

デモ回路2598Aは、LT8390Aを使用する60V、2MHzの同期昇降圧コントローラです。この回路は、4V~24Vの入力電圧を受け取り(トランジェントは60V)、最大4Aで12Vの出力をレギュレーションします。DC2598Aは高効率でスイッチング周波数が2MHzの高速な4スイッチ昇降圧コントローラを搭載しています。PGOOD出力、短絡回路故障保護、ISMON電流監視出力信号、更には拡散スペクトラム周波数変調(SSFM)または周波数同期機能を備えています。

対象となる製品