製品概要

製品概要

デモ回路DC2575Aは、LT8391Aを使用する60V、2MHzの同期型昇降圧LEDドライバです。この回路は、4V~60Vの入力電圧を許容し、1.5A時に1列に直列接続されたLEDを最大16Vで駆動します。DC2575Aは、2MHzのスイッチング周波数で動作し、簡単なジャンパで有効化可能なスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)を特徴としています。SSFMは、EMIを抑えるためにスイッチング周波数をfSWからfSW + 25%に拡散します。SSFMは、EMIが重要でないアプリケーションでは不要です。

対象となる製品