製品概要
製品概要
デモ回路2552Aは、デュアル出力の高効率、高密度µModuleレギュレータで、入力範囲は4.5V ~16Vです。各出力は、最大25Aの負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、LTM4678 µModuleレギュレータが備わっています。デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4678データシートを参照してください。
DC2552Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。
対象となる製品
関連資料
-
DC2552A - Schematic2018/05/30PDF93 K
-
DC2552A - Demo Manual (Rev. A)2018/06/27PDF1 M
-
DC2552A Design Files2018/05/30ZIP3M