製品概要
製品概要
デモ回路 2543B は、高効率および高密度のオープン・ループ・チャージ・ポンプ(インダクタのない)DC/DC コンバータです。このデモ用ボードは、36 V ~ 60 V の入力電圧から 2:1 の降圧比を達成する分圧器です。出力電圧は、入力電圧の半分(VIN/2)に固定されており、10 A の負荷電流を供給することができます。このデモ用ボードでは、15 個のチップ・コンデンサを追加して、20 A の最大負荷を実現することもできます。
DC2543B は、10 A で 48 VIN を 24 VOUT に変換した場合、98.7 % という非常に高効率のソリューションを実現できます。出力を 20 A に設定し、20 A で 48 VIN から 24 VOUT に変換した場合、最大 98.4 % の効率を達成できます。
このデモ用ボードには、4 mm × 5 mm QFN パッケージに収められた降圧比固定の高電圧および高出力スイッチド・キャパシタ/チャージ・ポンプ・コントローラ LTC7820 が使用されています。詳細については、LTC7820 データシートを参照してください。
DC2543B は、デフォルト・セットアップにより、負荷電流がない、または非常に小さい(50 mA 未満)場合に電源をオンにする必要があります。VO が確立された後に大きな負荷電流をかけることができます。このボードには、回路図に示されているように、LTC7820 FAULT ピンにより制御される FET の切断オプションがあり、起動時に負荷を切断することができます。分圧器の起動について詳しくは、LTC7820 データシートの、スイッチング動作前の分圧器の事前バランス調整のセクションを参照してください。このボードには、過電流やサーマル・シャットダウンなどの保護機能もいくつか備わっており、信頼性のあるソリューションとなっています。
対象となる製品
関連資料
-
DC2543B Schematic2017/05/18PDF68K
-
DC2543B Demo Manual (Rev. 0)2017/05/18PDF1 M
-
DC2543B Design Files2017/05/18ZIP1M