製品概要
製品概要
デモンストレーション回路2530Aは、LT8640Sを搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの42V、6Aマイクロパワー同期降圧第2世代Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。このデモ用ボードは、5.8V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8640S はコンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。集積化されたバイパス・キャパシタによって全高速電流ループが最適化され、レイアウト感度が取り除かれることでEMI/EMC放射を最小限に抑えることが容易になっています。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI/EMC性能を更に改善できます。バースト・モード®動作での超低静止電流により、超軽負荷で高効率が実現します。最小オン時間が30nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。
関連資料
-
DC2530A - Schematic2017/05/16PDF33K
-
DC2530A - Demo Manual2017/05/16PDF562K
-
DC2530A - Design Files2017/05/17ZIP1M