製品概要
製品概要
デモ回路2494Aは、LTM8063を搭載した40V、2A降圧μModule®レギュレータです。このデモ用ボードは、6.5V~40Vの入力で5Vの出力を提供するように設計されています。入力範囲が広いため、オートモーティブ用バッテリや工業用電源などの様々な入力ソースで使用できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート、パワー・グッドなどのユーザが調整可能なLTM8063の機能は、適切な抵抗またはコンデンサを変更するだけでDC2494Aで変更できます。
関連資料
-
DC2494A - Schematics2017/11/16PDF32K
-
DC2494A - Demo Board Manual2017/11/16PDF457K
-
DC2494A - Design Files2017/11/16ZIP1M