製品概要

製品概要

デモ回路2492AはLTC7000-1を使用した、135V保護ハイサイド・スイッチです。このデモ用ボードは、入力電圧からの5.5A出力負荷を8V~135Vの範囲で切り替えるように設計されています。広い入力範囲と低シャットダウン電流(代表値1µA)が特長で、オートモーティブ、産業、医療機器、およびテレコム・アプリケーションに適しています。このボードは短い50ns(代表値)の伝搬遅延、短い切り替え時間(<10ns)、100%デューティ・サイクル動作を実現します。

対象となる製品