製品概要
製品概要
デモ回路2479A-Aは、高効率、高密度のデュアル25A、シングル50Aスイッチ・モード降圧電源モジュール・レギュレータ、LTM4650EYが搭載されています。入力電圧は4.5V~15Vです。出力電圧は0.6V~1.8Vの範囲でプログラムできます。DC2479A-Aは2相シングル出力として設定でき、最大50Aを供給できます。ボードは、この高効率、高密度のμModuleをデモンストレーションするために、最小限のコンポーネントで設計されています。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。コンパクトな16mm × 16mm × 5.01mmのBGAパッケージに収まったLTM4650EYの機能と可用性は、様々な高密度ポイントオブロード・アプリケーションに最適です。デモ回路DC2479A-Aを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4650データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2479A - Schematic2016/12/02PDF53K
-
DC2479A-A - Demo Manual2016/12/02PDF1M
-
DC2479A-A - Design Files2016/12/02ZIP1M