製品概要

製品概要

デモ回路DC2457Aは、低EMIノイズと小型フットプリントが特長の12V、4A、4スイッチ同期昇降圧レギュレータです。400kHzのスイッチング周波数で動作します。シンプルなジャンパでスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)を有効にして、EMIを低減できます。DC2457Aには、最適化されたレイアウトや入出力フィルタなどその他の低EMI機能も備わっています。この回路はCISPR 25クラス5の伝導および放射EMIに適合しています。



対象となる製品