製品概要
製品概要
デモ回路DC2448A-AはLTM4636EYを使用するPolyPhase®設計が特徴です。®LTM4636EYは40Aの高効率スイッチ・モードの降圧電力μModule®レギュレータです。入力電圧範囲は4.7V~15Vです。VIN < 5.5Vの場合、R1=0Ωの状態でPVCCからVINに短絡し、R3=0Ωにセットして、R2を取り外します。出力電圧範囲は0.6V~3.3Vです。DC2448A-Aは公称80Aの出力電流を供給します。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、MODE_PLLINジャンパは、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード®動作を選択します。さらにMODE_PLLINピンは、LTM4636を外部クロック・シグナルに同期させます。2つの位相間の位相シフトは180度です。DC2448A-AにはLTM4636に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。デモ回路DC2448A-Aを使用または変更する際は、このデモ・マニュアルと併せて LTM4636データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2448A - Schematic2018/06/06PDF198 K
-
DC2448A - Demo Manual2018/06/06PDF845 K
-
DC2448A - Design Files2018/06/06ZIP10 M