製品概要

製品概要

デモ回路 2437A は、LT3066 を搭載した調整可能な 500 mA リニア電圧レギュレータです。LT3066 は、1.8 V ~ 45 V の入力電圧範囲で動作するマイクロパワー、低ノイズ、および低ドロップアウト電圧リニア電圧レギュレータです。このデバイスは、500 mA の出力電流を 300 mV(代表値)のドロップアウト電圧で供給します。ジャンパで選択可能な出力電圧には、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.0 V、2.5 V、3.3 V、および 5 V があります。10nF バイパス・コンデンサにより、出力ノイズを 10 Hz ~ 100 kHz の帯域幅で 25 μVRMS まで軽減し、リファレンスをソフトスタートします。LT3066 の ±45 V の定格入力電圧とその高精度の電流制限のため、この IC は堅牢な高信頼性アプリケーションに理想的な選択肢となっています。LT3066 には、SHDN または IN がローの場合に出力を放電する NMOS プルダウンが備わっています。

対象となる製品

関連資料