製品概要

製品概要

デモ回路2407Aは、LT8650Sを使用した、静止電流6.2μAのデュアル・チャンネル同期降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。LT8650SはEMIを最小限に抑えてPCBレイアウト感度を低減する第2世代のSilent Switcherです。デモ回路には、5Vと3.3Vの2つの出力があります。各出力は、同時に最大4Aの連続電流を供給できます。図1に150kHz~30MHzの伝導EMI測定を示します。図2に30MHz~1GHzの放射EMI測定を示します。すべての測定はCISPR 25仕様に従ってテストを行いました。この回路は、広いマージンでテストに合格しています。