製品概要
製品概要
デモ回路2351Aは、高電圧高効率の同期昇降圧DC/DCコンバータです。片側が36V~56V、反対側が8V~14Vになるように設計されています。降圧モードでは35Aの最大出力電流を供給し、昇圧モードでは7Aの電流を供給できます。このデモ用ボードはLT8228EFEコントローラを搭載しています。この部品は、降圧から昇圧にシームレスに遷移できます。回路ブレーカ機能や他の保護機能を内蔵したLT8228は、N+1の冗長性や他の保護を必要とする、工業、オートモーティブ、医療、防衛、アビオニクス(航空電子機器)アプリケーションの信頼性の高いシステムに最適です。
DC2351Aは、総出力電流を大きくするため、他のDC2351Aボードと並行動作できる設計になっています。適切な放熱や空冷が行われれば、出力電流を大きくできます。
対象となる製品
関連資料
-
DC2351A - Schematic2020/01/30PDF143 K
-
DC2351A - Demo Manual2019/11/19PDF835K
-
DC2351A - Design Files2020/01/30ZIP5 M