製品概要
製品概要
デモ回路 2332A-A は、LT8551を装備した多相ブースト・コンバータ・エクスパンダです。DC2332A-Aは、1次コントローラとしてLTC3769、フェーズ・エクステンダとしてLT8551を装備しています。LT8551により使用できる電源相位の数が増えることで、設計上の複雑さを増すことなく、また1次コントローラLTC3769の機能を犠牲にすることなく、高出力電源を提供できます。
DC2332A-Aの入力電圧範囲は 6 V ~ 46 V であり、出力電圧は 48 V です。最大入力電流は電源セクションごとに10Aであるため、DC2332A-Aの最大入力電流は50Aです。25A出力電流と入力電圧24Vで1,200Wの出力電力を提供します。それに応じて、出力電流は12A、出力電力は12VINで576Wに減少します。ヒートシンクを使用するなら、12VINでより高い出力電力を達成できます( パーツ・リストを参照)
対象となる製品
関連資料
-
DC2332A - Schematic2019/07/17PDF109 K
-
DC2332A - Demo Manual (Rev. 0)2019/08/13PDF886 K
-
DC2332A - Design file2019/07/17ZIP4 M