製品概要
製品概要
デモ回路2297A-Aおよび2297A-Bは、昇圧構成のLT8570およびLT8570-1を採用しています。これらのデモ回路は、サイズが小さく、部品点数も少なくて済みます。どちらのコンバータも、5V~10Vの電源を12Vに変換するように設計されています。DC2297A-A(LT8570)は125mAの出力電流を提供し、DC2297A-B(LT8570-1)は60mAの出力電流を提供します。
対象となる製品
関連資料
-
DC2297A - Schematic2015/03/09PDF29K
-
DC2297A - Demo Manual2017/03/08PDF131K
-
DC2297A - Design Files2015/03/09ZIP561K