製品概要
製品概要
デモ回路2262は、LT4276および理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ(LT4321)を使用した絶縁型同期フォワード電源を備えるPoE受電デバイス(PD)です。
LT4276は、IEEE 802.3af(PoE、タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE+、タイプ2)、LTPoE++ PDインターフェースと電源制御を備えています。PDがPSEに接続された場合、LT4276が外部の低抵抗、高出力NチャンネルHot Swap™(ホット・スワップ)FETをオンにします。LT4276は高効率、同期整流のアクティブ・クランプ・フォワード・トポロジを使用する高出力の小型電源を制御します。LT4321はブリッジ損失を最小限に抑えることで大幅な効率化を実現します。
対象となる製品
関連資料
-
DC2262A-A - Schematic2015/08/20PDF173K
-
DC2262A-A - Demo Manual2015/08/20PDF1M
-
DC2262A - Design Files2015/08/20ZIP2M