製品概要
製品概要
デモ回路2230A-Aは、40Aの高効率、スイッチ・モード・ステップダウン電源 μModule®レギュレータのLTM4636EYを備えています。入力電圧範囲は4.7V~15Vです。入力電圧範囲が4.7V〜5.5Vの場合は、PVCCピンをVINピンにR8=R21=0Ωで短絡し、R17を削除します。出力電圧範囲は0.6V~3.3Vです。特定の VIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、MODE_PLLINジャンパは、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード®動作を選択します。さらにMODE_PLLINピンは、LTM4636を外部クロック・シグナルに同期させます。DC2230A-AにはLTM4636に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。PHASMDピンを異なる電圧に接続すると、MODE_PLLINとCLKOUTの間に一定の位相差が生じます。デモ回路DC2230A-Aを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてLTM4636データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2230A - Schematic2016/12/02PDF75K
-
DC2230A-A - Demo Manual2016/12/02PDF903K
-
DC2230A - Design Files2017/02/15ZIP1M