製品概要

製品概要

デモ回路2192Bは、36チャンネル燃料電池モニタLTC6806を備えた燃料電池モニタです。2線式分離シリアル・インターフェース(isoSPI)で複数のボードをリンクし、スタックの多数のセルを監視できます。また、DC2192Bデモ回路には逆向きにできるisoSPIが使用されており、冗長な通信パスを実現できます。PCB、部品、およびDuraClikコネクタは、低いEMI感度およびEMI放射向けに最適化されています。

DC2192Bは、DC2792Bデュアル・マスタisoSPIをDC2026 Linduino® Oneと接続することでPCと通信できます。DC2026でバッテリ・スタック・モニタのICを制御し、USBシリアル・ポート経由でデータを受信するには、「スケッチ」と呼ばれる適切なプログラムをロードする必要があります。DC2026Cには、isoSPIに変換され、DC2192B isoSPIポート(J3/J4コネクタ)に接続できる標準SPIインターフェースが装備されています。DC2792Bには、可逆操作に対応するための2つのSPI-isoSPIチャンネルが装備されています。

対象となる製品